Conector enchufable para placa de circ. impreso - SMSTB 2,5/16-STF-5,08 BKBD1-16 - 1958546

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 16, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958546
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918898311
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!