Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBVA 2,5/ 2-G-5,08 LBGY - 1958533

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, N.º polos: 2, Paso: 5,08 mm, Color: gris guijarro, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958533
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918898250
Número de tarifa arancelaria 85366930