Conector enchufable para placa de circ. impreso - IMCV 1,5/ 6-G-3,81 BK - 1958520

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo en verde

Carcasa de base, Corriente nominal: 8 A, N.º polos: 6, Paso: 3,81 mm, Color: negro, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958520
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918898144
Número de tarifa arancelaria 85366930