Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBVA 2,5/ 3-G-5,08 GY PIN3,5 - 1958478

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, N.º polos: 3, Paso: 5,08 mm, Color: gris, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958478
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918898229
Número de tarifa arancelaria 85366930