Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 1,5/ 3-G-3,5 GY - 1958449

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 3, paso: 3,5 mm, Color: gris, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958449
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918898120
Número de tarifa arancelaria 85366930