Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMVSTBW 2,5/ 2-ST BK - 1958384

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 630 V, N.º polos: 2, Paso: 7,5 mm, Técnica de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: negro, Superficie de los contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958384
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918898069