Conector enchufable para placa de circ. impreso - MCV 1,5/ 4-GF-3,5 AU - 1958355

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, Corriente nominal: 8 A, N.º polos: 4, Paso: 3,5 mm, Color: verde, Superficie de los contactos: Oro, Montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958355
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918898007
Número de tarifa arancelaria 85366930