Conector enchufable para placa de circ. impreso - SMSTB 2,5/ 2-ST-5,08 BK - 1958313

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, Corriente nominal: 12 A, N.º polos: 2, Paso: 5,08 mm, Técnica de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: negro, Superficie de los contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958313
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918898014