Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,0/ 8-ST-3,5 C0,8 - 1958290

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, Corriente nominal: 8 A, N.º polos: 8, Paso: 3,5 mm, Técnica de conexión: Conexión por resorte, Color: verde, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión enchufable directa rentable con solo un componente
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958290
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918900533
Número de tarifa arancelaria 85366930