Conector enchufable para placa de circ. impreso - DFK-MSTB 2,5/ 4-G-5,08 ABGY AU - 1958245

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, N.º polos: 4, Paso: 5,08 mm, Técnica de conexión: Conexión de soldadura/enchufe plano, Color: gris ágata, Superficie de los contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958245
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918897734