Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 4-ST-5,08 ABGY AU - 1958232

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: gris ágata, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958232
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918897727