Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBV 2,5/ 2-GF-5,08 THT-R56 - 1958229

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 5,08 mm, Color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958229
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918897802
Número de tarifa arancelaria 85366930