Conector enchufable para placa de circ. impreso - QC 1/ 2-ST-BUS BD:+,- - 1958193

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, Corriente nominal: 10 A, Tensión asignada (III/2): 630 V, N.º polos: 2, Paso: 5 mm, Técnica de conexión: Conexión por desplazamiento, Color: verde, Superficie de los contactos: Estaño, Con este conector pueden insertarse en bucle conductores de módulo a módulo sin interrupción

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958193
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918897758