Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MCP 1,5/ 7-ST-3,81 BD:1-7 - 1958180

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, Corriente nominal: 8 A, N.º polos: 7, Paso: 3,81 mm, Técnica de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: verde, Superficie de los contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958180
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918897741