Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMVSTBW 2,5/ 3-ST GY NZ 1242 - 1958122

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, Corriente nominal: 12 A, N.º polos: 3, Paso: 7,5 mm, Técnica de conexión: Conexión por tornillo, Color: gris, Superficie de los contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958122
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918897154