Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBV 2,5/ 2-G-5,08 ABGY - 1958067

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, N.º polos: 2, Paso: 5,08 mm, Color: gris ágata, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958067
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918897253
Número de tarifa arancelaria 85366930