Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 ABGY - 1958025

La figura muestra la variante MSTB 2,5/ 5-ST-5,08 AU

Parte enchufable con contorno en forma de T y sujeción aérea (tornillo), corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento: 250 V, paso: 5,08 mm, número de polos: 5, tipo de conexión: Conexión por tornillo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958025
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918897192