Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 3-ST-5,08 ABGY - 1958009

La figura muestra la variante de 10 polos verde del artículo

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: gris ágata, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1958009
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918897178