Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/23-ST-5,08 BD:1-23 - 1956580

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, Corriente nominal: 12 A, N.º polos: 23, Paso: 5,08 mm, Técnica de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: verde, Superficie de los contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1956580
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918897109