Conector enchufable para placa de circ. impreso - CC 2,5/ 7-GFR-5,08P26THRR56 - 1956522

La figura muestra variantes de 6 polos

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 7, paso: 5,08 mm, Color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Conectores macho "Two In One" siempre deben componerse de un segmento izquierdo (L) y uno derecho (R). Téngase en cuenta la pieza opuesta correspondiente bajo "Accesorios" para completar el conector macho THR.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1956522
Unidad de embalaje 330 pcs
Cantidad de pedido mínima 330 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 161 (CC-2005)
EAN 4017918934378
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,500 g