Conector enchufable para placa de circ. impreso - CC 2,5/ 9-GFR-5,08P26THR - 1956470

La figura muestra un conector izquierdo y derecho, como variante de 8 polos

Carcasa de base, Corriente nominal: 12 A, Tensión asignada (III/2): 320 V, N.º polos: 9, Paso: 5,08 mm, Color: negro, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldar THR, Conectores macho "Two In One" siempre deben componerse de un segmento izquierdo (L) y uno derecho (R). Téngase en cuenta la pieza opuesta correspondiente bajo "Accesorios" para completar el conector macho THR.

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1956470
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 157 (CC-2005)
EAN 4017918934323
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 3,730 g
Número de tarifa arancelaria 85366930