Conector enchufable para placa de circ. impreso - CCA 2,5/ 9-G-5,08 P26THRR88 - 1955109

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 9, paso: 5,08 mm, Color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Encontrará más información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow en 'Downloads'

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1955109
Unidad de embalaje 240 pcs
Cantidad de pedido mínima 240 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 302 (C-1-2013)
EAN 4017918925918
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 6,200 g
Número de tarifa arancelaria 85366930