Borne de paso - UVKB 4-FS(4-2,8)TP(2,4X0,8)4L - 1954443

La figura muestra una variante del artículo

Borne de paso, tipo de conexión: Conexión por tornillo, TERMI-POINT®, sección: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, anchura: 6,2 mm, color: gris, montaje: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Los conectores partidos permiten atornillar en lugar de un casquillo enchufable plano de 6,3 mm, un casquillo enchufable totalmente aislado o dos casquillos desnudos de 2,8 mm

Datos mercantiles

Clave de pedido 1954443
Unidad de embalaje 1 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918052591
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 14,600 g
Número de tarifa arancelaria 85369010