Conector enchufable para placa de circ. impreso - MDSTBA 2,5/ 8-G-5,08 BK - 1954375

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, Corriente nominal: 10 A, N.º polos: 8, Paso: 5,08 mm, Color: negro, Superficie de los contactos: Estaño, Montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1954375
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918896997
Número de tarifa arancelaria 85366930