Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 8-GF-3,5 BK - 1954168

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento: 160 V, paso: 3,5 mm, número de polos: 8, tipo de montaje: Soldadura

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1954168
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918896362
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!