Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,5/ 7-ST-7,5 C3 R1,7GY BD - 1954142

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 10 A, número de polos: 7, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, color: gris, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1954142
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918896317
Número de tarifa arancelaria 85366930