Regleta de base - MCDN 1,5/ 2-G1-3,5 RNP14THR - 1953208

La figura muestra una variante de 10 polos con 20 contactos

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 2, paso: 3,5 mm, Color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR, Artículo con saliente de encaje. La longitud de pin es de 14 mm. Para obtener información para el usuario y recomendaciones de diseño sobre la tecnología Through Hole Reflow, consulte bajo: "Descargas"

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Diseñado para la integración en el proceso de soldadura SMT
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
  • La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1953208
Unidad de embalaje 50 pcs
Cantidad de pedido mínima 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
Página del catálogo Página 219 (C-1-2013)
EAN 4017918918880
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 1,430 g
Número de tarifa arancelaria 85366930