Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MCP 1,5/16-ST-3,81 BD:NZX5 - 1951831

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 16, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1951831
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918895648