Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,5/ 4-ST-5,0 - 1951611

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 10 A, número de polos: 4, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, color: verde, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1951611
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918889821
Número de tarifa arancelaria 85366930