Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTBT 2,5/ 3-ST-5,08BD13-15QNZ - 1951242

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, Color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1951242
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918889852