Conector enchufable para placa de circ. impreso - FRONT-MC 1,5/ 2-ST-3,81 CW - 1951161

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 2, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1951161
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918888732