Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 8-STF GY - 1950861

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1950861
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918888374
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!