Conector enchufable para placa de circ. impreso - EMSTBVA 2,5/13-G KMGY - 1950780

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 13, paso: 5 mm, color: gris claro, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de encaje a presión

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La conexión de presión estable a largo plazo garantiza fuerzas de sujeción elevadas sin carga térmica
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.
  • Contorno cerrado para una estabilidad óptima de la conexión enchufable
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1950780
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918888060
Número de tarifa arancelaria 85366930