Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/12-ST KMGY - 1950777

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 12, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: gris claro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1950777
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918888046
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!