Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKC 2,5/ 5-STF-5,08 XTS2111 - 1950528

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, color: blanco crema, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
  • Brida atornillable que ofrece máxima estabilidad mecánica
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1950528