Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKCVW 2,5/ 5-STF-5,08 AU - 1950515

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, Color: verde, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1950515
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918887261