Conector enchufable para placa de circ. impreso - MVSTBW 2,5/ 3-ST BD:6-8 - 1950337

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Permite la conexión de dos cables
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1950337
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918887025
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!