Connecteur pour C.I. - FK-MCP 1,5/10-ST-3,81 NZ23106 - 1950162

Ninguna imagen disponible

Elément enfichable, intensité nominale: 8 A, tension assignée (III/2): 160 V, nombre de pôles: 10, pas: 3,81 mm, type de raccordement: Raccordement à ressort, surface des contacts: étain

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1950162
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918886745