Conector enchufable para placa de circ. impreso - GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62 BD:NZST52 - 1950065

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de conexión conocido permite el uso universal
  • Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
  • Paso más grande para requisitos de tensión elevados
  • Permite la conexión de dos cables
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1950065
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918886417