Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 3-G-5,08 BK - 1949348

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, corriente nominal: 8 A, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1949348
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918886639
Número de tarifa arancelaria 85366930

Configurador

¡Puede configurar este artículo!