Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 7-ST-3,5 BK BD:1-7 - 1949322

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 7, paso: 3,5 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, color: negro, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Accesorios

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1949322
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918886615
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!