Conector enchufable para placa de circ. impreso - FRONT-GMSTB 2,5/ 2-ST-7,62BDNZ - 1949160

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 2, paso: 7,62 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, color: verde, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1949160
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918885625
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!