Conector enchufable para placa de circ. impreso - FK-MCP 1,5/ 9-STF-3,81NZT10318 - 1949089

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 8 A, número de polos: 9, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, superficie contactos: Estaño

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1949089
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918886486