Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 3-G-5,08 GY PF117411 - 1948307

Ninguna imagen disponible

Carcasa de base, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1948307
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918910396
Número de tarifa arancelaria 85366930