Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 3-G-5,08 GY PF117408 - 1948297

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, número de polos: 3, paso: 5,08 mm, color: gris, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldadura por ola

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Máxima flexibilidad en el diseño del equipo: una regleta básica para conectores con distintas tecnologías de conexión
  • Fácil sustitución de las placas de circuito impreso mediante módulos enchufables
  • El principio de montaje conocido permite el uso universal
Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1948297
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918910389
Número de tarifa arancelaria 85366930