Conector enchufable para placa de circ. impreso - MSTB 2,5/ 4-G-5,08 THT - 1948213

Ninguna imagen disponible

Carcasa base placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 4, paso: 5,08 mm, color: negro, superficie contactos: Estaño, montaje: Soldar THR

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1948213
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918902278
Número de tarifa arancelaria 85366930