Conector enchufable para placa de circ. impreso - TMSTBP 2,5/ 5-STF-5,08ABGYAUSO - 1948077

Ninguna imagen disponible

Parte enchufable, corriente nominal: 12 A, número de polos: 5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, Color: gris ágata, superficie contactos: Oro

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Descargas

Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1948077
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918882082