Conector enchufable para placa de circ. impreso - ZEC 1,5/ 6-ST-7,5GYC2R1,6BDNZ2 - 1947984

La figura muestra una variante de 10 polos

Conector directo para placa de circuito impreso, corriente nominal: 10 A, número de polos: 6, paso: 7,5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, color: gris, superficie contactos: Estaño, montaje: Técnica de conexión enchufable directa

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • La definida fuerza de contacto garantiza un buen contacto estable a largo plazo
  • Conexión enchufable directa rentable con solo un componente
  • El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
  • Dirección de conex. paralela a placa de circuito impreso
Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1947984
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918879907
Número de tarifa arancelaria 85366930