Conector enchufable para placa de circ. impreso - MC 1,5/ 8-STZ-3,81 GY NZX104 - 1947858

La figura muestra la variante de 10 polos

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 8 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 160 V, número de polos: 8, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: gris, superficie contactos: Estaño
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
  • La ayuda para la extracción facilita la manipulación y permite reducir fuerzas de tracción en el punto de contacto
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1947858
Unidad de embalaje 1
EAN 4017918879600