Conector enchufable para placa de circ. impreso - FKIC 2,5/ 7-ST-RN - 1946956

La figura muestra una variante de 10 polos del artículo

Conector para placa de circuito impreso, corriente nominal: 12 A, tensión de dimensionamiento (III/2): 320 V, número de polos: 7, paso: 5 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, color: verde, superficie contactos: Estaño, Artículo con saliente de encaje

Precio cliente:

Vista general

Datos técnicos

Homologaciones

Descargas

Sus ventajas

  • Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
  • Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
  • Conector invertido con contactos macho para salidas del equipo protegidas contra contacto de los dedos o conexiones aéreas cable-cable
  • El bloqueo de manejo intuitivo protege frente a un aislamiento no intencionado
  • Combinable con la familia MSTB 2,5
Logo Logo Logo Logo Logo Logo

Datos mercantiles

Clave de pedido 1946956
Unidad de embalaje 50 pcs
Nota Fabricación bajo pedido. (No admite devolución)
EAN 4017918891602
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 11,410 g
Número de tarifa arancelaria 85366990

Configurador

¡Puede configurar este artículo!